text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Estas carcasas lineales listas para montar, de diseño compacto y formato alargado, están compuestas por una carcasa de aluminio extruido y un rodamiento lineal de bolas 21511-01 ya montado, con sellado en ambos extremos.

Tolerancia del eje recomendada: h6.

Capacidad de carga según las especificaciones del rodamiento lineal de bolas.
Accesorios
Ejes guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought