Material
Carriles de acero o acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados o de acero inoxidable con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Show more
Show less
Description
Descripción del producto
Los carriles telescópicos para cargas pesadas se han diseñado para soportar esfuerzos extremos en el ámbito de las cargas pesadas. Se caracterizan por su máxima resistencia mecánica. Su innovador elemento intermedio en forma de doble T absorbe con seguridad fuerzas enormes, mientras que las grandes bolas de acero inoxidable y una robusta jaula de bolas garantizan un funcionamiento suave y fluido incluso bajo carga máxima. El sistema minimiza cualquier flexión y garantiza un movimiento estable y preciso de los componentes apoyados en cojinetes. De este modo, el sistema de carriles demuestra su eficacia a la hora de extraer de forma segura los pesados compartimentos de baterías de trenes y vehículos eléctricos, así como a la hora de manipular grandes cargas. En el ámbito de la tecnología de automatización, permite a los robots sujetar y colocar con precisión componentes pesados. También en el ámbito de la protección civil y en los vehículos de rescate, garantiza que, en caso de emergencia, los equipos técnicos pesados estén listos para su uso de forma rápida y sin obstáculos.
Material
Carriles de acero o acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados o de acero inoxidable con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de una pareja de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 500 mm y se refieren al valor máximo con 18.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga por par es un 81 % menor.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de +0,2 mm a +0,5 mm para un grosor de carril de 35 mm.
Se recomienda utilizar para el carril telescópico tornillos M10 con una resistencia mínima de 8.8 y una profundidad de atornillado de 12 mm. Para alcanzar la capacidad de carga indicada, es necesario utilizar todos los puntos de fijación.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga por par es un 81 % menor.
El ancho de montaje entre el cuerpo y el cajón debe ser de +0,2 mm a +0,5 mm para un grosor de carril de 35 mm.
Se recomienda utilizar para el carril telescópico tornillos M10 con una resistencia mínima de 8.8 y una profundidad de atornillado de 12 mm. Para alcanzar la capacidad de carga indicada, es necesario utilizar todos los puntos de fijación.
Rango de temperatura
-20 °C a +110 °C.
Accesorios
06894 Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.