{"product":{"productId":"agid.5871","price":135.76,"name":"CADENA DE BOLAS L=1000, FORMA:A ACEROINOXIDABLE"},"currency":"MXN"}
Cadena de bolas
Simple
acero inoxidable
- Para asegurar partes del dispositivo
- Seguro imperdible
- Latón
- Acero inoxidable
Unidad de venta
$135.76
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cadena de bolas
Forma
A
Versión 1
Simple
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
L=Longitud
1000
Material
Elemento de fijación
Acero inoxidable
Modelo
de forma
simple
Descripción
Material
Cadena de latón o acero inoxidable.
Indicación
Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se suministran con una longitud de 1000 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Piezas iguales
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.