text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Llave de alicates
Forma
A
Tamaño
42
Versión 1
-
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
plástico
COMP
azul
Superficie cuerpo de base
cromado
SW=Ancho de llave
0-42

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cromado.
Ventajas
Montaje cuidadoso de las uniones roscadas con superficie delicada.
Ajuste del ancho de llave mediante un mecanismo de corredera y mordazas con guiado paralelo, prácticamente continuo.
Encaje seguro del ajuste en el ancho de llave seleccionado.
Conforme a DIN ISO 5743.
Volumen de suministro
Llave de alicates incluyendo 4 mordazas protectoras.
Accesorios
-
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron