{"product":{"productId":"agid.33850","price":2596.13,"name":"LLAVE DE ALICATES MIT SCHONBACKENGR.52, FORMA:B, SW=0-52 ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:PLÁSTICO, AZUL"},"currency":"MXN"}
Llave de alicates
with protective jaw
acero templado y revenido
cromado
- Apriete cuidadoso de los componentes delicados
- DIN ISO 5743
- Ajuste continuo
- Sujeción paralela
Unidad de venta
$2,596.13
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Llave de alicates
Forma
B
Tamaño
52
Versión 1
with protective jaw
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
plástico
Color
del componente
azul
Superficie
cuerpo
de base
cromado
SW=Ancho de llave
0-52
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cromado.
Ventajas
Montaje cuidadoso de las uniones roscadas con superficie delicada.
Ajuste del ancho de llave mediante un mecanismo de corredera y mordazas con guiado paralelo, prácticamente continuo.
Encaje seguro del ajuste en el ancho de llave seleccionado.
Conforme a DIN ISO 5743.
Ajuste del ancho de llave mediante un mecanismo de corredera y mordazas con guiado paralelo, prácticamente continuo.
Encaje seguro del ajuste en el ancho de llave seleccionado.
Conforme a DIN ISO 5743.
Volumen de suministro
Llave de alicates incluyendo 4 mordazas protectoras.
Accesorios
-
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.