text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero especial.
Versión
Endurecido y revenido en tono bruñido.
Indicación
Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a 27709-10 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho).

Con bordes redondeados para facilitar el manejo.
Modo de accionamiento
Marcha suave y preajuste optimizado gracias a la arandela elástica adicional.
Se puede manejar con una sola mano.
Ventajas
Mayor par gracias al eje más largo.
El gancho articulado prolongado garantiza un manejo envolvente y seguro.
El remache reforzado permite la transmisión de fuerzas mayores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron