text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Limpiador de conos
Tamaño
HSK 80
Versión 1
Cono hueco
Material del cuerpo de base
plástico
L=Longitud
178
D
44
D1
30
D2
83
L1
27

Descripción

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron