text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los perfiles rectangulares no son extensibles y son autoadhesivos por una cara, lo que facilita su instalación.

Gracias a su estructura de celdas cerradas, los perfiles son altamente estancos al agua y al aire.
Solo pueden absorber un 5% de agua como máximo en la superficie.
Especialmente adecuados para aplicaciones en exteriores, alta resistencia a la intemperie, al ozono y a la radiación UV.

Gracias a su gran flexibilidad, el caucho celular puede recuperar su forma original tras una fuerte compresión.

Los perfiles se utilizan, entre otras cosas, para sellar, en cojinetes blandos y aislamiento.
Material
EPDM o CR (neopreno).
Versión
negro.
Indicación
Caducidad máxima de 6 meses.

Respetar las tolerancias según DIN ISO 3302-01.
Aplicación
- Ingeniería mecánica y de construcción de plantas
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y fabricación de ventanas
- Industria eléctrica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron