text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perfil sellante de protección de bordes
Forma
B
Material del cuerpo de base
silicona
Color del cuerpo de base
azul
Material del componente
acero inoxidable A2
Llave del acero
1.4301
B=Anchura
8,8
H=Altura
13,1
L=Longitud
5000
B1
11,1
Radio de flexión mínimo mm
A=50 B=40 C=80 D=100
Zona de sujeción mm
1,0-3,0
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descripción

Material

VMQ (caucho de silicona), dureza 60° +/-5 Shore A, verificado por FDA.

Inserción de apriete de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Azul, similar a RAL 5015.
Inserción de apriete de acabado natural.
Indicación
Estos perfiles cumplen, además de las funciones de protección de esquinas, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma de la junta se prestan para aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.

En los perfiles de estanqueidad de protección de esquinas, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.

Estos perfiles, gracias al uso de materiales conformes con FDA y homologados según FDA 21 CFR 177.2600, se pueden utilizar en aplicaciones con las exigencias correspondientes, entre otras, en la industria alimentaria.
Rango de temperatura
De -50 °C a +200 °C.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de protección de bordes se sujeta por sí solo, incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron