text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perfil de cuatro labios
Material del cuerpo de base
EPDM
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
8,6
H=Altura
20
L=Longitud
5000
B1
10,7
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
Zona de sujeción mm
8,6

Descripción

Descripción del producto
Perfiles de sellado de caucho celular EPDM para su instalación en conductos de estanqueidad, ranuras o perfiles en U.

Los perfiles de cuatro labios sellan de forma fiable y protegen los componentes de las influencias externas.
Material
Caucho celular EPDM.
Versión
negro.
Indicación
La anchura del canal no debe ser inferior a 8,6 mm.

H1= Biselado.

Homologación de tipo conforme a las directrices UL 157 y UL 50E.

Para un funcionamiento óptimo, la junta debe poder moverse libremente y lo ideal es que sólo esté sujeta por las dos almas centrales.

Respetar las tolerancias según DIN ISO 3302-01.
Aplicación
- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionándolo con la mano, el perfil de cuatro labios se sujeta por apriete en un intersticio o canal entre dos bordes. Las almas laterales impiden que el perfil se caiga.
Ventajas
Compensación de grandes tolerancias con una ligera presión de contacto.
El sellado funciona en ambas direcciones con presión positiva y negativa.
Sin distorsiones en las esquinas con radios pequeños.
A petición
Otras longitudes.
Indicación sobre el dibujo
1) Zona de apriete
2) Estado no comprimido
3) Estado comprimido
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron