{"product":{"productId":"agid.35477","price":670.03,"name":"PERFIL DE LABIOS, L=5000, H=19,5, PVCNEGRO"},"currency":"MXN"}
Perfil de labios
PVC
Negro
Unidad de venta
$670.03
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perfil de labios
Material
del cuerpo
de base
PVC
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
11
H=Altura
19,5
L=Longitud
5000
H1
11,5
Zona de sujeción
mm
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Perfiles de sellado convencionales de PVC para insertar en conductos de sellado, ranuras o perfiles en U.
Los perfiles de labios sellan y protegen de forma fiable los componentes de las influencias externas.
Los perfiles de labios sellan y protegen de forma fiable los componentes de las influencias externas.
Material
PVC.
Versión
negro.
Indicación
57 ± 5 Shore A.
Respetar las tolerancias según DIN 16941.
Respetar las tolerancias según DIN 16941.
Aplicación
- Construcción de armarios de distribución
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y construcción de ventanas
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de labios se sujeta en un intersticio o canal entre dos bordes.
A petición
Otras longitudes.
Indicación sobre el dibujo
1) Margen de apriete
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.