text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa Magnética
Color del cuerpo de base
amarillo
LXB=Longitud x anchura
100 x 50
Deslizadera por rodillo
200
Grosor de la banda magnética
0,9

Descripción

Indicación
Las placas magnéticas para tiendas del rodillo son tiras magnéticas de 10 m de largo, con perforaciones en sentido transversal, cuyas etiquetas se pueden retirar individualmente sin necesidad de tijeras.
Otros colores y dimensiones a petición.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron