text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Boquilla De Lubricación Cónica
Forma
B
DIN
DIN 71412
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y cincado
D=Diámetro
10
L=Longitud máx.
24,5
A
11
L1
5,5
Modelo de forma
acodado 45° con hexágono
SW
11

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación son adecuados para puntos de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a su versatilidad de aplicación, son uno de los tipos de racor de lubricación más extendidos.

Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje
El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.

Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron