{"product":{"productId":"agid.34414","price":9.03,"name":"Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión"},"currency":"MXN"}
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, para montaje a presión, forma A
desde
$9.03
más IVA.
más gastos de envío
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412, con encaje a presión, forma B
desde
$27.09
más IVA.
más gastos de envío
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412 para montaje a presión, forma C
desde
$27.09
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación son adecuados para puntos de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a su versatilidad de aplicación, son uno de los tipos de racor de lubricación más extendidos.
Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Los racores cónicos de lubricación están equipados con un pivote liso con encaje a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje
El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.
Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.
Para los racores de lubricación rectos se recomienda utilizar una herramienta de encaje a presión con la que se pueda encajar la boquilla de forma cuidadosa.