{"product":{"productId":"agid.34410","price":43.34,"name":"Racores de lubricación con forma de embudo según DIN 3405 para montaje a presión, forma B"},"currency":"MXN"}
- Racores de lubricación de embudo para instalar a presión
- Lubricación también posible en partes de difícil acceso gracias a la forma de embudo
- Para el montaje al ras o empotrado
- Acero o acero inoxidable
- No es necesario cortar la rosca para la perforación de alojamiento
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores de lubricación de embudo se prestan especialmente para el montaje al ras o empotrado.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.
Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.
Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje
El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.