{"product":{"productId":"agid.18352","price":81.87,"name":"BOQUILLA DE LUBRICACIÓN C DIN71412,FORMA:A RECTO CON HEXÁGONO, M06X1,L=16, ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Boquilla de lubricación cónica
recto
acero inoxidable
acabado natural
- Autosellante gracias a una rosca cónica
- Versátil
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
$81.87
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Boquilla de lubricación cónica
Forma
A
Versión 1
recto
Versión 2
Tornillo hexagonal
DIN
DIN 71412
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M6X1
L1=Longitud de la rosca
6
L=Longitud máx.
16
Modelo
de forma
recto con hexágono
SW
7
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.