text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Boquilla de lubricación cónica
Forma
D
Versión 1
Acodado 45°
Versión 2
Cuadrado
DIN
DIN 71412
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
endurecido y cincado
D=Rosca
R1/8
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud máx.
20,5
A
11
Modelo de forma
acodado 45° con cuadrado
SW
11

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron