{"product":{"productId":"agid.18352","price":24.99,"name":"BOQUILLA DE LUBRICACIÓN C DIN71412,FORMA:E ACODADO 90° CON CUADRADO,M08X1, L=18, ACERO ENDURECIDO Y CINCADO"},"currency":"MXN"}
Boquilla De Lubricación Cónica
Acodado 90°
acero
endurecido y cincado
- Autosellante gracias a una rosca cónica
- Versátil
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
$24.99
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Boquilla De Lubricación Cónica
Forma
E
Versión 1
Acodado 90°
Versión 2
Cuadrado
DIN
DIN 71412
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y cincado
D=Rosca
M8X1
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud máx.
18
A
14
Modelo
de forma
acodado 90° con cuadrado
REACh
false
RoHS
true
SW
9
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.
Indicación
Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.