text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Engrasador En Embudo
Forma
B
Versión 1
Acodado 45°
Versión 2
Cuadrado
DIN
DIN 3405
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M8x1,25
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud
15
SW
9

Descripción

Versión
Cincado.
Indicación
Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron