{"product":{"productId":"agid.18354","price":59,"name":"ENGRASADOR EN EMBUDO ACODADO 90°D=M08X1, FORMA:C ACERO, CUADRADO"},"currency":"MXN"}
Engrasador En Embudo
Acodado 90°
acero
cincado
- Lubricación también posible en partes de difícil acceso gracias a la forma de embudo
- Para el montaje al ras o empotrado
- Adecuado para posiciones de montaje de difícil acceso
Unidad de venta
$59.00
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Engrasador En Embudo
Forma
C
Versión 1
Acodado 90°
Versión 2
Cuadrado
DIN
DIN 3405
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M8x1
L1=Longitud de la rosca
5,5
L=Longitud
18
SW
9
Descripción
Versión
Cincado.
Indicación
Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.