text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca Excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
0
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A1=Longitud de empuñadura
59,1
A=Longitud de empuñadura
52,3
B=Anchura
18
D=Rosca
10-32
H1=Altura
17,2
B1
13
Carrera S
1
D1
15,4
D2
8
Fuerza manual FH N
100
Fuerza de sujeción F (kN)
2,5
H
11,4
RoHS
true

Descripción

Material

Palanca de agarre 1.4308 (conforme con AISI ”316”).

Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 (conforme con AISI 420) endurecida.

Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión
Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación
La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron