text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Empuñadura en cruz
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 6335
Material del cuerpo de base
fundición gris
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
10
D2
12
D6
6,4
H3
10

Descripción

Material
Fundición gris GJL 200.
Versión
Rectificado por vibración.
Acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron