text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Palanca de sujeción
Material del cuerpo de base
cinc
Superficie cuerpo de base
satinado
Color del cuerpo de base
negro RAL 9005
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
27,7
A=Longitud de empuñadura
22
H3=Altura de empuñadura
24
T=Profundidad de rosca
6
X=Rosca (inch)
6-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Número de dientes
12
Tamaño
9
Tipo de rosca
rosca interior
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.

Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron