text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Conector para tubos
Versión 1
Pieza en cruz
Versión 2
angular
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
Superficie componente
cincado
A=Diámetro interior (inch)
1.5
B=Diámetro interior (inch)
1.5
C
50
D
60
E
60
G
61
H
75
K
75
L
111
M
61
R
57
S
M8x60

Descripción

Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación
Las dimensiones A y B son en pulgadas, todas las demás dimensiones son en mm.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron