{"product":{"productId":"agid.35377","price":1988.71,"name":"Abrazaderas de sujeción con tope de muelle"},"currency":"MXN"}
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Abrazadera de sujeción con cierre de plástico y tope de muelle para alojar un muelle de retorno.
En combinación con un muelle de retorno y un protector, se crea un sistema completo de retorno por muelle para la cadena portacables. El protector sirve de punto fijo para el muelle.
Un sistema de retorno por muelle sirve de asistencia al guiado de la cadena portacables en el robot. Permite compensar la longitud de la cadena portacables necesaria en el manipulador y evita que el bucle cuelgue (formación de bucles). El objetivo es guiar el conjunto de mangueras lo más cerca posible del robot. Esto alivia la carga sobre la cadena portacables y reduce el desgaste.
En combinación con un muelle de retorno y un protector, se crea un sistema completo de retorno por muelle para la cadena portacables. El protector sirve de punto fijo para el muelle.
Un sistema de retorno por muelle sirve de asistencia al guiado de la cadena portacables en el robot. Permite compensar la longitud de la cadena portacables necesaria en el manipulador y evita que el bucle cuelgue (formación de bucles). El objetivo es guiar el conjunto de mangueras lo más cerca posible del robot. Esto alivia la carga sobre la cadena portacables y reduce el desgaste.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Accesorios
Protectores 80855-15.
Muelles de retorno 80855-45.
Muelles de retorno 80855-45.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.