{"product":{"productId":"agid.35364","price":2882.98,"name":"Adaptador"},"currency":"MXN"}
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Adaptador para conectar una cadena portacables a un tubo corrugado o una cadena portacables con un pasacables.
La cadena portacables/tubo corrugado mantiene su capacidad de giro en el adaptador. El pasacables se sujeta contra él.
Para fijar el adaptador utilizar la abrazadera de sujeción para el adaptador 80855-21.
La cadena portacables/tubo corrugado mantiene su capacidad de giro en el adaptador. El pasacables se sujeta contra él.
Para fijar el adaptador utilizar la abrazadera de sujeción para el adaptador 80855-21.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Accesorios
Abrazadera de sujeción para adaptador 80855-21.
Pasacables 80855-25.
Pasacables 80855-25.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.