{"product":{"productId":"agid.35360","price":1059.23,"name":"BRIDA GIRATORIA, POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"MXN"}
Brida giratoria
poliamida
Negro
- Ofrece más libertad de movimientos para las cadenas portacables
- Giro de 360° en torno a un eje
Unidad de venta
$1,059.23
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida giratoria
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Tamaño nominal
70
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Brida giratoria para utilizar con cualquier elemento de conexión, un pasamuros deslizante o una horquilla giratoria. La brida giratoria ofrece más libertad de movimiento al guiar las cadenas portacables. La brida giratoria puede girar 360°.
Con la horquilla giratoria disponible opcionalmente, la brida giratoria puede ampliarse un grado más de libertad de movimientos.
Con la horquilla giratoria disponible opcionalmente, la brida giratoria puede ampliarse un grado más de libertad de movimientos.
Montaje
La brida giratoria se fija al robot o máquina en el punto correspondiente mediante cuatro tornillos.
El patrón de perforación de la plataforma giratoria se adapta a los elementos de conexión, los pasamuros deslizantes y las horquillas giratorias.
El patrón de perforación de la plataforma giratoria se adapta a los elementos de conexión, los pasamuros deslizantes y las horquillas giratorias.
Accesorios
Elementos de conexión con descarga de tracción 80855-05.
Elementos de conexión 80855-06.
Pasamuros deslizantes 80855-08.
Horquillas giratorias 80855-11.
Abrazaderas de sujeción para adaptadores 80855-21.
Abrazaderas de sujeción con tope de muelle 80855-40.
Horquillas giratorias con tope de muelle 80855-41.
Elementos de conexión 80855-06.
Pasamuros deslizantes 80855-08.
Horquillas giratorias 80855-11.
Abrazaderas de sujeción para adaptadores 80855-21.
Abrazaderas de sujeción con tope de muelle 80855-40.
Horquillas giratorias con tope de muelle 80855-41.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.