{"product":{"productId":"agid.35350","price":8444.25,"name":"Cadenas portacables de plástico en 3D"},"currency":"MXN"}
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
Negro. Diseño cerrado con cierre a presión.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
Negro. Diseño cerrado con cierre a presión.
Indicación
Cadena portacables para el suministro seguro de energía para guiar y proteger cables y mangueras durante los movimientos multieje en 3D. 2 cámaras para separación de medios.
La cadena portacables 3D totalmente cerrada tiene cubiertas fáciles de abrir que permiten cargar la cadena rápidamente y acceder a los conductos en cualquier punto de la cadena. La cadena portacables también puede utilizarse en zonas con virutas y en entornos agresivos. Una de las propiedades más importantes es el grado de torsión de +/-10° por eslabón de cadena. Los radios y grados de torsión están diseñados para que los cables guiados puedan moverse con la mayor suavidad posible. Los eslabones de la cadena pueden unirse y acortarse a mano sin necesidad de herramientas.
La cadena portacables 3D totalmente cerrada tiene cubiertas fáciles de abrir que permiten cargar la cadena rápidamente y acceder a los conductos en cualquier punto de la cadena. La cadena portacables también puede utilizarse en zonas con virutas y en entornos agresivos. Una de las propiedades más importantes es el grado de torsión de +/-10° por eslabón de cadena. Los radios y grados de torsión están diseñados para que los cables guiados puedan moverse con la mayor suavidad posible. Los eslabones de la cadena pueden unirse y acortarse a mano sin necesidad de herramientas.
Rango de temperatura
-30 °C a +125 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.