{"product":{"productId":"agid.35354","price":1301.23,"name":"ELEMENTO DE CONEXIÓN, CIERRE DEPLÁSTICO, FORMA:A, ESTÁNDAR, POLIAMIDANEGRO"},"currency":"MXN"}
Elemento de conexión
poliamida
Negro
- Fijación rápida y sencilla de la cadena portacables
- Elemento de conexión sin dientes de descarga de tracción
- Montaje rápido con cierre a presión imperdible
- Agujeros de adaptación para los tipos de robots más comunes
- Posibilidad de montaje final o intermedio
Unidad de venta
$1,301.23
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento de conexión
Forma
A
Versión 2
Cierre de plástico
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Modelo
de forma
estándar
Tamaño nominal
70
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Elementos de conexión para dar alojamiento y fijar una cadena portacables o un tubo corrugado.
Los elementos de conexión se utilizan cuando es necesario sujetar cadenas portacables/tubos corrugados.
Los elementos de conexión se utilizan cuando es necesario sujetar cadenas portacables/tubos corrugados.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Montaje
Los elementos de conexión se abren y cierran sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas alrededor de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten una sujeción firme de la cadena portacables gracias al perfilado interno.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.