text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Elementos de conexión para dar alojamiento y fijar una cadena portacables o un tubo corrugado.

Los elementos de conexión se utilizan cuando es necesario sujetar cadenas portacables/tubos corrugados.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Montaje
Los elementos de conexión se abren y cierran sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas alrededor de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten una sujeción firme de la cadena portacables gracias al perfilado interno.

Otros clientes también compraron