text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
El pasamuros deslizante permite que la cadena portacables/tubo corrugado se desplace suave y uniformemente en el paso. La horquilla giratoria ofrece más libertad de movimiento al guiar las cadenas portacables.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Montaje
La horquilla giratoria suele montarse sobre una brida giratoria y, por tanto, ofrece un grado adicional de libertad de movimiento en comparación con la brida giratoria.
Accesorios
Brida giratoria 80855-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron