text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El muelle de retorno garantiza que la cadena portacables se mantenga lo más compacta posible en el brazo del robot.

En combinación con un tope de muelle y un protector, se crea un sistema completo de retorno de muelle para la cadena portacables. El protector sirve de punto fijo para el muelle.

Un sistema de retorno por muelle sirve de asistencia al guiado de la cadena portacables en el robot. Permite compensar la longitud de la cadena portacables necesaria en el manipulador y evita que el bucle cuelgue (formación de bucles). El objetivo es guiar el conjunto de mangueras lo más cerca posible del robot. Esto alivia la carga sobre la cadena portacables y reduce el desgaste.
Accesorios
Abrazaderas de sujeción con tope de muelle 80855-40.
Horquillas giratorias con tope de muelle 80855-41.
Protectores 80855-15.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron