text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
TPO (mezcla de resina de polipropileno, caucho EPDM no reticulado y polietileno).
Versión
negro.
Indicación
Los pasacables son adecuados para pasar cables y conductos. Se pueden introducir cables, conductores, mangueras y conductos neumáticos o hidráulicos. Ofrecen una protección integral de los cables, ya que cada cable/línea se tiende y fija individualmente. Sellan las mangueras y evitan la contaminación en su interior.

Disponible con diferentes pasamuros y como placa ciega.

Los tapones 80855-26 están disponibles para los orificios que no son necesarios.
Rango de temperatura
-45°C a +95°C
Montaje
El pasacables se monta en un protector de conexión 80855-16 o en un adaptador 80855-20. En el extremo libre puede colocarse una abrazadera de manguera 07850 para aumentar el efecto de sujeción.
Ventajas
La placa ciega también puede dotarse de sus propios orificios. Para ello, guarde antes la placa ciega en el congelador durante unas 8 horas. A continuación, se puede taladrar esta placa. Para mejorar el efecto de sujeción, el diámetro del orificio debe ser 0,5 mm menor que el diámetro del cable.
Accesorios
Tapones 80855-26.
Protectores de conexión 80855-16.
Adaptadores 80855-20.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron