{"product":{"productId":"agid.35357","price":2599.14,"name":"PASAMUROS DESLIZANTE, CIERRE DEPLÁSTICO, FORMA:B, FIJACIÓN FRONTAL,POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"MXN"}
Pasamuros deslizante
poliamida
Negro
- Para guiar la cadena portacables en el robot
- Garantiza el buen funcionamiento de la cadena portacables
- Montaje rápido con cierre a presión imperdible
- Agujeros de adaptación para los tipos de robots más comunes
Unidad de venta
$2,599.14
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pasamuros deslizante
Versión 2
Cierre de plástico
Forma
B
Modelo
de forma
Fijación frontal
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Tamaño nominal
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
El pasamuros deslizante permite que la cadena portacables/tubo corrugado se desplace suave y uniformemente en el paso.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Montaje
El pasamuros deslizante se abre y cierra sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas en torno de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten que la cadena portacables se desplace suavemente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.