text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
El pasamuros deslizante permite que la cadena portacables/tubo corrugado se desplace suave y uniformemente en el paso.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Montaje
El pasamuros deslizante se abre y cierra sin herramientas mediante un cierre de plástico. Las mordazas interiores constan de dos semicarcasas idénticas que se montan en la cadena portacables mediante conexiones de pasador-agujero. Las mordazas montadas en torno de la cadena portacables se insertan en el elemento de conexión y permiten que la cadena portacables se desplace suavemente.

Otros clientes también compraron