{"product":{"productId":"agid.35362","price":2862.82,"name":"Protectores"},"currency":"MXN"}
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida PA6.
Versión
negro.
Indicación
Protector para una protección adicional de la cadena portacables. Protege la cadena portacables de los impactos, los bordes afilados y la abrasión. Puede montarse en cualquier punto de la cadena portacables. El protector consta de dos medias conchas. Se colocan sobre la cadena portacables y se atornillan con tornillos de cabeza hexagonal M5x12. El protector mantiene su capacidad de giro en la cadena portacables.
Rango de temperatura
-45 °C a +105 °C (brevemente hasta +150 °C).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.