text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
TPO (mezcla de resina de polipropileno, caucho EPDM no reticulado y polietileno).
Versión
negro.
Indicación
Tapón para cerrar las aberturas no utilizadas en el pasacables. Como protección contra la contaminación y para sellado.
Rango de temperatura
-45°C a +95°C
Accesorios
Pasacables 80855-25.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron