text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Carcasa
Forma
A
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
gris
Color del componente
Negro
B=Anchura
52
H=Altura
44
L=Longitud
69
Clase de protección
IP65/IP67
L1
19
L2
69
L3
70
Módulos de mando
1
Número de referencia
PXO1
T
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Ø instalación
22,3

Descripción

Material
Plástico PA6.
Versión
Parte inferior gris oscuro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Indicación
Carcasa vacía para hasta 4 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico PA6 tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios. La carcasa se inserta simplemente en el soporte que trae incluido y se fija al enclavarse.

Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).

Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.

Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.

La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Montaje
El soporte se atornilla con tornillos avellanados a una superficie o un perfil. A continuación, la carcasa se inserta en el soporte y se encaja enclavándola.
Volumen de suministro
1x carcasa.
1x soporte mural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron