{"product":{"productId":"agid.34117","price":676.65,"name":"CARCASA, PXD3, FORMA:B, PLÁSTICO GRISNEGRO"},"currency":"MXN"}
Carcasa
plástico
gris
- Apertura de instalación Ø 22,3 mm
Unidad de venta
$676.65
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carcasa
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
gris
Color
del componente
Negro
B=Anchura
52
H=Altura
44
L=Longitud
141
A
32,5
Clase de protección
IP65/IP67
L1
91
L2
141
L3
142
Módulos de mando
3
Número de referencia
PXD3
T
32
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Ø instalación
22,3
Descripción
Material
Plástico PA6.
Versión
Parte inferior gris oscuro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Indicación
Carcasa vacía para hasta 4 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico PA6 tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios. La carcasa se inserta simplemente en el soporte que trae incluido y se fija al enclavarse.
Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).
Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.
Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.
La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).
Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.
Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.
La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Montaje
El soporte se atornilla con tornillos avellanados a una superficie o un perfil. A continuación, la carcasa se inserta en el soporte y se encaja enclavándola.
Volumen de suministro
1x carcasa.
1x soporte mural.
1x soporte mural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.