text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Elemento luminoso de policarbonato.
Elemento de conexión de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Tapa final de policarbonato.
Pie con tubo integrado de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Versión
Elemento luminoso liso por fuera y acanalado por dentro. Colores verde, amarillo y rojo.
Elemento de conexión, tapa final, pie con tubo integrado negro.
Indicación
Columnas de señalización LED para la señalización óptica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Los tres elementos de color verde, amarillo y rojo están equipados con la más moderna tecnología LED y señalizan una luz continua o intermitente visible en todas las direcciones (y ajustable con un interruptor deslizante en el elemento luminoso correspondiente). La columna de señalización LED tiene una estructura modular y un diámetro de 70 mm.

Esta modularidad permite ampliar la columna de señalización con otros elementos acústicos o luminosos (5 elementos como máximo).

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE.
Datos técnicos
Posición de montaje: opcional.
Color luminoso: verde/ amarillo / rojo
Patrón de luz: luz continua / intermitente (ajustable mediante interruptor deslizante)
Frecuencia de intermitencia: 1 Hz
Vida útil óptica: 50.000 h como máx.
Rango de temperatura
De -20 °C a +50 °C.
Montaje
La conexión eléctrica se realiza en el elemento de conexión mediante bornes de resorte. Diámetro máx. del cable 11 mm.
Sección para conductores unifilares de 0,5 a 1,5 mm².
Para conductores multifilares o flexibles de 0,25 a 1,5 mm².
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron