{"product":{"productId":"agid.34105","price":10.54,"name":"CAPERUZA PARA PULSADORES TRANSPARENTEFORMA:A PLANO, PLÁSTICO VERDE"},"currency":"MXN"}
Caperuza para pulsadores
transparente
plástico
verde
Unidad de venta
$10.54
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Caperuza para pulsadores
Forma
A
Modelo
de forma
plano
Versión 1
transparente
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
verde
Iluminable
Sí
Número de referencia
T22RRGN
Descripción
Material
Plástico PA12.
Versión
Plano, transparente.
Indicación
Caperuzas para pulsadores para un remate limpio de los pulsadores de presión y luminosos. La caperuza para pulsador se monta sobre el pulsador simplemente insertándola, sin herramientas. Con el extractor de caperuzas disponible opcionalmente se puede desprender de nuevo.
En la caperuza para pulsador se puede colocar un letrero identificativo insertable y se puede además iluminar.
En la caperuza para pulsador se puede colocar un letrero identificativo insertable y se puede además iluminar.
Accesorios
Extractor de caperuzas 81040-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.