text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Actuador
Forma
A
Material del cuerpo de base
plástico
Forma de accionamiento
EN 50047
Fuerza de apertura forzada N
>40
Modelo de forma
Palancas basculantes
Posicionamiento de la palanca
ajustable en pasos de 15°
RoHS
true
Velocidad de accionamiento máx. (acción rápida) mm/s
1
Velocidad de accionamiento mín. (acción rápida) mm/min.
10

Descripción

Material
Carcasa de acero y rodillo de plástico.
Indicación
Los actuadores se pueden montar en el interruptor de posición en pasos de 45°. Esto permite una adaptación en cualquier momento a la situación de movimiento concreta.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron