text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los portasensores con ranura en T permiten fijar sensores a componentes redondos, como por ejemplo a cilindros neumáticos.
Material
Portasensor de POM.
Perfil de ranura en T de aluminio.
Versión
POM negro.
Indicación
Para cilindro redondo de Ø20.
Aplicación
Fijación de sensores con ranura en T a cilindros neumáticos redondos.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Montaje
El portasensor se une mediante el tornillo tensor del anillo de sujeción con el componente que se va a consultar.
El sensor se introduce empujándolo en la ranura en T y una vez allí se sujeta por apriete.
Accesorios
Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable 03095-01.
Sensor de campo magnético 83001.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron