text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Sensor magnético
Versión 1
Para ranura en T
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
B=Anchura
5
H=Altura
5,5
L=Longitud
27
N=anchura de la ranura
5-5,4
P=Longitud de cable
2000
T = Profundidad de ranura
3,5-6
D
2,5
H1
6,1
L1
23,5
T1
<4

Descripción

Descripción del producto
Sensor de campo magnético para consultar la posición del pistón de un cilindro neumático que incorpore un imán.
Material
Carcasa de termoplástico PA12.
Superficie activa de PU.
Cable de conexión de PUR.
Versión
Carcasa negra.
Montaje en la ranura en T.
Datos técnicos
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Rango de temperatura
De -25 °C a +85 °C
Montaje
Insertar por arriba en la ranura en T y fijar con el tornillo de apriete.
Ancho de llave 2, par de apriete máx. 0,4 Nm.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie activa
2) LED
3) Tornillo de apriete

BN= Marrón
BK= Negro
BU= Azul
Accesorios
Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable 03095-01.
Portasensor con ranura en T 83010.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron