{"product":{"productId":"agid.35058","price":37993.73,"name":"Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales, forma A"},"currency":"MXN"}
- Unidad de ajuste inteligente
- Montaje y puesta en marcha sencillos
- Distintas aplicaciones
Descripción
Descripción del producto
Los actuadores son sistemas mecatrónicos completos. Constan de un codificador multivuelta sin batería, una caja de engranajes y un motor, así como de un sistema electrónico integrado de potencia y control.
Los actuadores son unidades de ajuste inteligentes que pueden fijarse al extremo de un árbol de máquina o montarse en un árbol de máquina o en un husillo. Convierten las órdenes de traslación recibidas en movimientos mecánicos de giro y los utilizan para impulsar el árbol de la máquina. El juego de montaje (85000-51), compuesto por un soporte de par de torsión y una escuadra de montaje, se utiliza para evitar que el accionamiento gire con el árbol de la máquina.
Los actuadores son unidades de ajuste inteligentes que pueden fijarse al extremo de un árbol de máquina o montarse en un árbol de máquina o en un husillo. Convierten las órdenes de traslación recibidas en movimientos mecánicos de giro y los utilizan para impulsar el árbol de la máquina. El juego de montaje (85000-51), compuesto por un soporte de par de torsión y una escuadra de montaje, se utiliza para evitar que el accionamiento gire con el árbol de la máquina.
Material
Carcasa de acero inoxidable o aluminio.
Adaptadores de acero inoxidable.
Adaptadores de acero inoxidable.
Indicación
Los actuadores requieren dos tensiones de alimentación en el rango de 24 V a 30 V CC. Los accionamientos están equipados con un mando manual de emergencia mecánico que permite el accionamiento manual en caso de avería, por ejemplo, si hay un corte del suministro eléctrico. Los accionamientos también pueden configurarse con la herramienta de asistencia a través del conector de servicio (mini-USB).
Aplicación
Los actuadores no están diseñados para un funcionamiento continuo al par nominal, sino para un funcionamiento de corta duración. Los siguientes intervalos se aplican a la duración de conexión (ED): Con un par de carga del 100 %, el ED es del 25 %, lo que corresponde a un modo de funcionamiento nominal S2 con un tiempo base de 4 minutos: duración de conexión (ED) = 1 minuto, seguido de un tiempo de pausa (PD) de 3 minutos. Con un momento de carga reducido, la ED puede ser de hasta el 50 % en función de las condiciones ambientales y la aplicación. Otros modos de funcionamiento están protegidos por l²t y la supervisión de la temperatura, así como un limitador de corriente ajustable. Como parte de esta protección, se permite un par inicial de arranque mayor durante un corto intervalo de tiempo.
Montaje
Los actuadores pueden montarse con el lado estrecho horizontal o vertical con respecto al árbol de la máquina. Es importante que el árbol de transmisión de salida (un rodamiento fijo) y el punto de fijación del soporte de par de torsión (un rodamiento con apoyo libre) estén alineados para minimizar la tensión mecánica en todos los componentes. Para la instalación horizontal, los actuadores deben instalarse con el lado estrecho hacia arriba. La instalación en posición transversal, es decir, con el lado ancho hacia arriba, sólo es admisible tras una cuidadosa evaluación de la situación de instalación y con la posterior aprobación del fabricante.
El concepto de montaje prevé un rodamiento fijo y libre. El rodamiento fijo soporta la masa del actuador cuando este último se monta con arrastre de fuerza en el árbol de la máquina mediante un eje hueco insertable con anillo de sujeción. El soporte de par de torsión impide que el actuador gire también y actúa como rodamiento con apoyo libre para compensar cualquier movimiento desequilibrado en el árbol de transmisión de salida.
El concepto de montaje prevé un rodamiento fijo y libre. El rodamiento fijo soporta la masa del actuador cuando este último se monta con arrastre de fuerza en el árbol de la máquina mediante un eje hueco insertable con anillo de sujeción. El soporte de par de torsión impide que el actuador gire también y actúa como rodamiento con apoyo libre para compensar cualquier movimiento desequilibrado en el árbol de transmisión de salida.
Indicación sobre el dibujo
1. Indicador de estado - dispositivo (LED1)
2. Indicador de estado - comunicación (LED2)
3. Interfaz de comunicación (IN)
4. Interfaz de comunicación (OUT)
5. Toma de tierra funcional (tornillo prisionero M4)
6. Tapón ciego desenroscable para elementos de ajuste
7. Tapón ciego desenroscable para ajuste manual
8. Conector de alimentación de tensión
9. Indicador de estado - estado IO-Link (LED1)
10. Indicador de estado - comunicación IO-Link (LED2)
11. Conector enchufable M12: interfaz de comunicación
12. Tornillo prisionero M4 (tierra funcional)
13. Tapón ciego desenroscable para elementos de ajuste
14. Tapón ciego desenroscable para mantenimiento
15. Conector M12 de alimentación de tensión
16. Posición de montaje horizontal
17. Posición de montaje vertical
18. Posición transversal
19. Árbol de la máquina
20. Cojinete de deslizamiento
21. Soporte de par
22. Tornillo del eje
2. Indicador de estado - comunicación (LED2)
3. Interfaz de comunicación (IN)
4. Interfaz de comunicación (OUT)
5. Toma de tierra funcional (tornillo prisionero M4)
6. Tapón ciego desenroscable para elementos de ajuste
7. Tapón ciego desenroscable para ajuste manual
8. Conector de alimentación de tensión
9. Indicador de estado - estado IO-Link (LED1)
10. Indicador de estado - comunicación IO-Link (LED2)
11. Conector enchufable M12: interfaz de comunicación
12. Tornillo prisionero M4 (tierra funcional)
13. Tapón ciego desenroscable para elementos de ajuste
14. Tapón ciego desenroscable para mantenimiento
15. Conector M12 de alimentación de tensión
16. Posición de montaje horizontal
17. Posición de montaje vertical
18. Posición transversal
19. Árbol de la máquina
20. Cojinete de deslizamiento
21. Soporte de par
22. Tornillo del eje
Accesorios
Juegos de montaje de acero inoxidable para actuadores 85000-51.
Conector enchufable para actuadores 80150-30.
Conector enchufable para actuadores 80150-30.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.