{"product":{"productId":"agid.35648","price":67002.6,"name":"CILINDROS ELÉCTRICOS IO-LINK TA.80,FORMA:A, CON ROSCA EXTERIOR, S=100,m=5, ALUMINIO, ANODIZADO"},"currency":"MXN"}
Cilindro eléctrico
IO-Link
aluminio
anodizado
- Velocidades hasta 300 mm/s
- Fuerzas hasta 1.500 N
- Vida útil hasta 10.000 km o 20.000 horas de trabajo
Unidad de venta
$67,002.60
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cilindro eléctrico
Forma
A
Tamaño
80
Versión 1
IO-Link
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
Aceleración máx.
m/s²
10
Carrera
S
100
Clase de protección
IP65/IP67
Consumo de corriente máx. (pico) A
12
Consumo de corriente máx. lógico mA
50
Consumo de energía máx. (funcionamiento continuo) A
7
Corriente máx. de salidas de señal digital mA
100 / salida
Elevación del husillo
en mm
5
Fuerza de avance máx. (funcionamiento continuo) N
1000
Fuerza de avance máx. (pico) N
1500
Humedad del aire
en uso
(%)
0-90
Indicación de estado
3x LED
Modelo
de forma
con rosca exterior
Oscilaciones de tensión admisibles
±15%
Posición
de montaje
beliebig
Precisión de posicionamiento en ± mm
±0,1
Precisión de repetición en ± mm
0,02
Rango de funcionamiento de la señal de entrada VDC
24
Tensión nominal del circuito de potencia VDC
24-48
Velocidad máx. funcionamiento a 24 V mm/s
150
Velocidad máx. funcionamiento a 48 V mm/s
300
Descripción
Descripción del producto
El cilindro eléctrico es la solución compacta y potente para movimientos lineales precisos en su máquina.
El cilindro eléctrico es un accionamiento de husillo con IO-Link. La innovadora tecnología ”todo en uno” integra un servomotor, un servocontrolador y un husillo de bolas en un diseño compacto. Los valores nominales en tiempo real se emiten a través de la interfaz de comunicación IO-Link.
El cilindro eléctrico es compatible con los sistemas existentes y no requiere espacio en el armario eléctrico. Los movimientos sencillos de 2 puntos pueden controlarse mediante una señal digital, mientras que los potenciómetros permiten ajustar individualmente la fuerza y la velocidad directamente en el accionamiento.
El cilindro eléctrico es un accionamiento de husillo con IO-Link. La innovadora tecnología ”todo en uno” integra un servomotor, un servocontrolador y un husillo de bolas en un diseño compacto. Los valores nominales en tiempo real se emiten a través de la interfaz de comunicación IO-Link.
El cilindro eléctrico es compatible con los sistemas existentes y no requiere espacio en el armario eléctrico. Los movimientos sencillos de 2 puntos pueden controlarse mediante una señal digital, mientras que los potenciómetros permiten ajustar individualmente la fuerza y la velocidad directamente en el accionamiento.
Material
Carcasa, tapa final: aluminio, anodizado incoloro.
Tubo de empuje: aluminio, anodizado duro.
Juntas: PUR, EPDM, NBR.
Pieza de montaje roscada: acero inoxidable.
Tornillos: acero cincado.
Husillo: acero templado y revenido.
Tuerca del husillo: acero para rodamientos.
Cubiertas de los botones giratorios: acero inoxidable.
Racores de lubricación: acero cincado.
Racores roscados de inserción: cinc niquelado.
Tubo de empuje: aluminio, anodizado duro.
Juntas: PUR, EPDM, NBR.
Pieza de montaje roscada: acero inoxidable.
Tornillos: acero cincado.
Husillo: acero templado y revenido.
Tuerca del husillo: acero para rodamientos.
Cubiertas de los botones giratorios: acero inoxidable.
Racores de lubricación: acero cincado.
Racores roscados de inserción: cinc niquelado.
Indicación
El cilindro eléctrico sirve de accionamiento electromecánico del husillo para los movimientos lineales. Sus componentes principales son el servomotor síncrono, el accionamiento de husillo y la electrónica integrada. Todos los componentes se encuentran en la carcasa. La velocidad de extensión y retracción, así como la limitación de la fuerza, se ajustan de forma continua mediante mandos giratorios directamente en la carcasa o los valores nominales se especifican de forma variable y en tiempo real a través de la interfaz IO-Link. Las velocidades, aceleraciones y otros parámetros pueden modificarse, lo que permite realizar tareas de posicionamiento como en las aplicaciones complejas de servosistemas. También es posible el control mediante señales digitales sencillas, como las utilizadas para controlar un simple cilindro neumático.
Las dimensiones básicas se basan en la norma ISO 15552.
Las dimensiones de las conexiones y los accesorios corresponden a la norma ISO 15552.
Las dimensiones básicas se basan en la norma ISO 15552.
Las dimensiones de las conexiones y los accesorios corresponden a la norma ISO 15552.
Datos técnicos
Tipo de husillo: recirculación de bolas.
Guía lineal integrada: guía de carril de perfil de 15 mm con carro de bolas.
Tipo de motor: servomotor síncrono.
Codificador de posición del rotor: absoluto, una vuelta, 12 bits.
Vástago de pistón con protección contra torsión: guía deslizante (sin par externo).
Longitud máxima del cable: 20 metros
Número de entradas de señales digitales: 3 (extender, retraer, programar).
Número de salidas de señales digitales: 3 (extendido, replegado, listo).
Propiedades de la entrada de señal: aislada galvánicamente de la unidad de potencia. No están aislados galvánicamente entre sí.
Lógica de conmutación de salidas: push pull.
Lógica de conmutación de entradas: conmutación positiva.
Referenciación: Tope externo / manual a través de IO-Link.
Peso con carrera de 100 mm: 2,8 kg.
Peso adicional por carrera de 10 mm: 0,74 kg.
Masa móvil adicional / carrera de 10 mm: 0,00585 kg.
Guía lineal integrada: guía de carril de perfil de 15 mm con carro de bolas.
Tipo de motor: servomotor síncrono.
Codificador de posición del rotor: absoluto, una vuelta, 12 bits.
Vástago de pistón con protección contra torsión: guía deslizante (sin par externo).
Longitud máxima del cable: 20 metros
Número de entradas de señales digitales: 3 (extender, retraer, programar).
Número de salidas de señales digitales: 3 (extendido, replegado, listo).
Propiedades de la entrada de señal: aislada galvánicamente de la unidad de potencia. No están aislados galvánicamente entre sí.
Lógica de conmutación de salidas: push pull.
Lógica de conmutación de entradas: conmutación positiva.
Referenciación: Tope externo / manual a través de IO-Link.
Peso con carrera de 100 mm: 2,8 kg.
Peso adicional por carrera de 10 mm: 0,74 kg.
Masa móvil adicional / carrera de 10 mm: 0,00585 kg.
Aplicación
Con una alimentación de 48 V, debe comprobarse para cada aplicación si se necesita chopper de frenado. Durante el funcionamiento con generador (cuadrantes 2 y 4) pueden producirse sobretensiones que deben limitarse con un chopper de frenado.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C.
Temperatura de trabajo: 0 °C a +40 °C.
Temperatura de trabajo: 0 °C a +40 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.