text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Gateway
B=Anchura
90
H=Altura
58,5
L=Longitud
107
B1
103,4
B2
108
H1
122
H2
82,5
Señal de salida
Relais

Descripción

Descripción del producto
La pasarela sirve de interfaz entre el perno de bloqueo con sensor de estado o el módulo de Bluetooth para Smart Products y un control de máquina. Recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo o el módulo de Bluetooth y envía a las salidas de relé cambiador una señal de salida binaria legible para el control de la máquina.
De esta manera se pueden transmitir los estados de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth. Para la visualización adicional se puede conectar a la pasarela un equipo terminal móvil.

El panel de control integrado con pulsadores y luces LED permite conectar y desconectar los pernos de bloqueo o módulos de Bluetooth, y además controlar la conexión inalámbrica, el estado de accionamiento y la carga de la batería.
Material
Carcasa de policarbonato.
Versión
Parte superior de la carcasa de gris claro
Parte inferior de la carcasa de gris antracita.
Indicación
La pasarela recibe la señal inalámbrica del perno de bloqueo con sensor de estado o el módulo de bluetooth para Smart Products y la convierte en una señal de salida estandarizada.
Mediante la conexión al control de la máquina se puede procesar simultáneamente el estado de accionamiento de hasta 6 pernos de bloqueo o módulos de bluetooth. El número de pernos de accionamiento o módulos de bluetooth se puede ampliar como se desee utilizando más pasarelas.
Datos técnicos
Véanse Descargas, Indicación técnica.
Aplicación
El Gateway sirve para la conexión de los pernos de bloqueo con sensor de estado en máquinas e instalaciones. Mediante la conexión entre el Gateway y el control de máquina se pueden mostrar los estados de accionamiento de los pernos de bloqueo, y comprobarse y utilizarse para el control del proceso.
Ventajas
Control del proceso en función del accionamiento.
Señal de salida universal.
Instalación sencilla.
A petición
Otras señales de salida, interfaces
Accesorios
Pernos de bloqueo con sensor de estado 03090-01
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico 04060
Sensor dinamométrico para dispositivos de sujeción rápida 05899
Pernos de apoyo con sensor de apoyo 02015
Módulo de Bluetooth para Smart Products 85876
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron