{"product":{"productId":"agid.33913","price":963.2,"name":"PIE MAGNÉTICO PARA ANTENAS LANINALÁMBRI, PLÁSTICO NEGRO"},"currency":"MXN"}
Pie magnético
Para antenas LAN inalámbricas
plástico
Negro
- Base de antena WLAN, magnética
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
Unidad de venta
$963.20
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie magnético
Versión 1
Para antenas LAN inalámbricas
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D=Diámetro
48
G=Rosca
1/4-28
H=Altura
43,5
Conexión
Casquillo/conector RP-SMA
D1
15
H1
9,5
Longitud del
cable de conexión
1,5
Descripción
Descripción del producto
El pie magnético para antenas WLAN amplía el área de montaje para las antenas WLAN de varilla. Así por ejemplo, la antena de la pasarela 85875 se puede montar fuera del armario de distribución, mejorando así la recepción de la señal.
Versión
Casquillo RP-SMA en conector marcho RP-SMA.
Longitud de cable 1,50 m.
Base de antena magnética.
Para WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz o Bluetooth.
Longitud de cable 1,50 m.
Base de antena magnética.
Para WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz o Bluetooth.
Indicación
Base de la antena para antenas de varilla WLAN.
Casquillo/Conector RP-SMA.
Apto para productos con WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz.
Base metálica con imanes fuertes.
Longitud de cable de 1,50 m.
Casquillo/Conector RP-SMA.
Apto para productos con WLAN de 2,4 GHz y 5 GHz.
Base metálica con imanes fuertes.
Longitud de cable de 1,50 m.
Ventajas
- Base de antena WLAN, magnética
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
- Conexión RP-SMA
- Cable de baja pérdida de 1,5 m
Accesorios
Pasarela 85875
Cable de extensión para antenas WLAN 85875-51.
Cable de extensión para antenas WLAN 85875-51.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.