text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo De Medición
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
fundición gris
L con L1 = 32 (con punto fijo de centrado 33190-02096)
444-524
L con L1 = 49 (con punto fijo de centrado 33190-02113)
410-490
RoHS
true

Descripción

Material
Acero, apoyo para árboles GJL 200.
Versión
Partes de acero bruñido, apoyo para árboles lacado.
Indicación
Ver ejemplo de aplicación del dispositivo de medición.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron