{"product":{"productId":"agid.5666","price":567.69,"name":"INSERTO DE MEDICIÓN CON PUNTA ESFÉRICAL=5 ACERO P. HERRAMIENTAS"},"currency":"MXN"}
Inserto de medición
Con punta esférica
acero para herramientas
- Rosca de empalme M2,5 o M4
- Endurecido
Unidad de venta
$567.69
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Inserto de medición
Versión 1
Con punta esférica
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
L=Longitud
5
D
M4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Comparadores de reloj, ver 32540 y 32542.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.